VG, PN 25, DN 50, 20 m³/h, G 2 1/2 A

065B0779

VG PN25 50/20 Prolazni protok sa navojem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.054 Kilogram
Neto težina 4.054 Kilogram
Zapremina 5.054 Liter
EAN 5702421543610

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VG PN25 50/20 Prolazni protok sa navojem
Dimenzija ventila DN 50
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 10 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 50 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Klip
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VG
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 2 1/2 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality