VG, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A

065B0772

VG PN25 15/1,6 Prolazni protok sa navojem

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.764 Kilogram
Neto težina 0.764 Kilogram
Zapremina 1.365 Liter
EAN 5702421543542

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.02
Description VG PN25 15/1,6 Prolazni protok sa navojem
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 1.6 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza, br. mat. 2.1096.1 (RG5)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Klip
Standard priključka ISO 228/1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VG
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 3/4 A
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality