Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
065-4209 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: slobodno
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: slobodno V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: slobodno](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: slobodno V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: slobodno](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: slobodno
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|