STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.703 Kilogram
Neto težina 2.703 Kilogram
Zapremina 5.277 Liter
EAN 5702421544327

 

Contain batteries No
Description STM PN25 40-95/5m
Dužina kapilarne cevi [m] 5 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 210 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Sigurnosni nadzor temperature
Grupa proizvoda Actuators - Temperature
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea STM PN25
Odobrenje po standardu DIN EN 14597:2005-12 STW871
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 95 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 40 °C
Pojačanje Ks 0.3
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 16 mm
Priključak senzora M22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
SCIP dosije br. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 145 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip STM
Verzija montaže slobodno
Vremenska konstanta [sec] 100 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality