AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mesingana ča.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.678 Kilogram
Neto težina 1.678 Kilogram
Zapremina 5.607 Liter
EAN 5702421544235

 

Contain batteries No
Description AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Mesingana ča.
Dužina kapilarne cevi [m] 5 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 210 mm
Dužina čaure senzora [mm] 215 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Regulator temperature
Grupa proizvoda Actuators - Temperature
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Materijal čaure senzora Mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVT1
Odobrenje po standardu DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 40 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] -10 °C
Pojačanje Ks 0.3
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 16 mm
Priključak senzora M22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
SCIP dosije br. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 90 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AVT
Verzija montaže slobodno
Vremenska konstanta [sec] 50 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality