Presostat, CKB

061Z1004

Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 143

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.21 Kilogram
Neto težina 0.18 Kilogram
Zapremina 0.52 Liter
EAN 5702424504762

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Električna konekcija Pljosnati DIN
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Kategorija opsega pritiska Visoki pritisak
Ključ specifikacije CKB-2UCLA1004
Količina po formatu pakovanja 25 pc
Komentari uz električnu kon. DIN plug not included
Maks. radni pritisak [bar] 143 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2074 psig
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Napomene za konekciju pritiska Uređaj za ispuštanje vazduha
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Niži aktiv. pritisak [bar] 95 bar
Niži aktiv. pritisak [psi] 1378 psi
Odobrenje CE 0035
TÜV
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Rashladna sredstva R744
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 150 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Tip CKB
Tip konekcije za pritisak Pertlovanje
Veličina konekcije za pritisak 1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar] 105 bar
Viši aktiv. pritisak [psi] 1523 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality