Špulna za solenoid, NEV, 0.3 m, Napon napajanja [V] AC: 115, Industrijsko pakovanje

061N4098

Materijal tela: Polimer

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.124 Kilogram
Neto težina 0.117 Kilogram
Zapremina 0.146 Liter
EAN 5702428268769

 

Boja žice Crna
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
Dužina kabla [in] 11 in
Dužina kabla [m] 0.3 m
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
Klasa izolacije 105
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Maks. ambijentalna temperatura 80 °C
Materijal tela Polimer
Može da se servisira NO
Napon napajanja [V] AC 115 V
Naziv programa delova EV/PV solenoid valves
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electric control valve body(5)
Odobrenje UL
Oznaka tipa NEV-MOAE518UT1
Potrošnja[W] 7 W
SCIP dosije br. 0470a0e7-b6b9-40e7-9552-e1e6f4ed91e3
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura namotaja, maks. [°C] 125 °C
Temperatura namotaja, maks. [°F] 257 °F
Tip NEV
UL evaluated Yes
Špulna Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality