Dodaci, senzori, Kabl

061H5162

Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.066 Kilogram
Neto težina 0.065 Kilogram
Zapremina 0.358 Liter
EAN 5702428274654

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dužina kabla [m] 2.5 m
Električna konekcija Molex
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Accessories, sensors
Isporučeni delovi Molex w. 2,5 m cable
Izlazni signal NONE
Ključ specifikacije XSK-PP08
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Konekcija za pritisak HEX [mm] 14 mm
Korišćeno za proizvod NSK
Naziv proizvoda Kabl
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessory

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality