Kontroler brzine ventilatora, RGE

061H3013

Fabričko podešavanje [bar]: 19, Broj faza: 1, P opseg maks. [bar]: 4, Opseg regulacije [bar] Pe [maks.]: 28, Opseg regulacije [bar] Pe [min.]: 8, Oznaka tipa: RGE-Z1N4-5H

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.5 Kilogram
Neto težina 0.416 Kilogram
Zapremina 2.573 Liter
EAN 5702428275774

 

Broj faza 1
Broj terminala [pcs] 4 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
Dužina kapilarne cevi [in] 35.4 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 900 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fabričko podešavanje [bar] 19 bar
Fabričko podešavanje [psig] 276 psig
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Electronic controllers
Interna/eksterna ulazna konekcija Interno
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Kućište OSNOVNO
Maks. radni pritisak [bar] 47 bar
Maks. radni pritisak [psig] 681 psig
Maks. strujni izlaz/strujna faza [A] 2 A
Min. podešavanje brzine [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Može da se servisira NO
Napomene za konekciju pritiska Sa Schraderom
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 200 V
Naziv proizvoda Kontroler brzine ventilatora
Nazivna vrednost kućišta IP IP54
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 55 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 131 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 28 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 8 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.] 2.8 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.] 0.8 MPa
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 406 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 116 psig
Oznaka tipa RGE-Z1N4-5H
P opseg maks. [bar] 4 bar
P opseg maks. [psi] 58 psi
Pritisak pucanja [bar] 131 bar
Pritisak pucanja [psig] 1900 psig
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Standard za ulaznu konekciju pritiska DIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip RGE
Tip ulazne konekcije pritiska Pertlovanje
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality