Presostat, KPS33

060-310466

null: 0 - 3.5, Diferencijal [bar]: 0.2, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 10

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.07 Kilogram
Neto težina 0.98 Kilogram
Zapremina 2.518 Liter
EAN 5702423146819

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijal [bar] 0.2 bar
Diferencijal [psi] 3 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Komentari uz električnu kon. Metalna uvodnica kabla
Maks. probni pritisak [bar] Pe 10 bar
Maks. probni pritisak [psig] 145 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv datoteke UL odobrenja E73170
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea KPS Pressure Switch
Nazivna vrednost kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 3.5 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 0 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.] 0.35 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.] 0 MPa
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 51 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 0 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dosije br. d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KPS33
Tip konekcije za pritisak G
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije Pg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality