Presostat, KP15

060-122066

null: -0.90 - 7.00, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8.0 - 32.0, Diferencijal na levoj strani [bar]: 0.70, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: SPDT+SPST(NO), Funkcija resetovanja, leva strana: MIN. KONVERTIBILNO

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.49 Kilogram
Neto težina 0.465 Kilogram
Zapremina 0.861 Liter
EAN 5702428517096

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferencijal na desnoj strani [bar] 4 bar
Diferencijal na desnoj strani [psi] 58 psi
Diferencijal na levoj strani [bar] 0.7 bar
Diferencijal na levoj strani [psi] 10 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Gumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT+SPST(NO)
Funkcija resetovanja, desna strana MAKS. KONVERTIBILNO
Funkcija resetovanja, leva strana MIN. KONVERTIBILNO
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. probni pritisak, desna str.[bar] 35 bar
Maks. probni pritisak, leva str.[bar] 20 bar
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
MWP na desnoj strani [bar] Pe 35 bar
MWP na desnoj strani [psig] Pe 510 psig
MWP na levoj strani [bar] Pe 17 bar
MWP na levoj strani [psig] Pe 245 psig
Naziv datoteke UL odobrenja E31024
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea KP/KPI pressure switch
Nazivna vrednost kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Terminal D: 50 VA, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 1
Odobrenje BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvoda HP/LP kontrola pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije na levoj strani Pe 27 inHg - 101 psig
Rashladna sredstva R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.] 32 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] 8 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] 116 psig
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.] 464 psig
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.] 7 bar
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.] -0.9 bar
SCIP dosije br. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Standard konekcije za pritisak DIN 8906
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KP15
Tip konekcije za pritisak Pertlovanje
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije 6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality