Solenoidni ventil, EV220T, Funkcija: NC, GEH, 4 m³/h, EPDM

042U8105

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: WRAS, Materijal tela: Polimer, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.208 Kilogram
Neto težina 0.164 Kilogram
Zapremina 1.247 Liter
EAN 5702428989497

 

Aktuator T
Aktuatorski sistem [mm] 9 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 4.6 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145.038 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.351 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 4/16 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE Yes
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220T 14P GEH E NC000
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Kv vrednost [m³/h] 4 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 122 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 290 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Polimer
Materijal tela Polimer
Može da se servisira NO
Naziv programa delova EV220T
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV220T- solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Oznaka tipa EV220T 14
Preporuke za medije Water & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 100 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 400 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
SCIP dosije br. 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Smer protoka Sa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220T
Tip priključka GEH
Unutrašnji/spoljašnji priključak Eksterno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 9 mm sa žabicom T
Veličina aktuatora [in] 0.35 in
Veličina otvora [mm] 14 mm
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality