Špulna za solenoid, BC230C, Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Višestruko pakovanje

042N7518

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Napon napajanja [V] AC: 220 - 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.176 Kilogram
Neto težina 0.163 Kilogram
Zapremina 0.12 Liter
EAN 5702422030782

 

Boja Plava
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN
Električni konektor 3 x viljuška
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Grupa proizvoda Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 45 pc
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Može da se servisira NO
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 230 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V] 220 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 230 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V] 220 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Naziv proizvoda Špulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 042N7518
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 104 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa BC230C
Potrošnja na 50 Hz [VA] 25 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA] 19 VA
Potrošnja[W] 50 Hz 12 W
Potrošnja[W] 60 Hz 9.5 W
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, uslovi Bez kondenzacije
Standard električne konekcije EN175301-803
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip BC230C
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina električne konekcije 6.3 mm x 0.8 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality