Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 6

034G5110

Korišćeno za proizvod: ETS 6, Električni konektor: JST XHP-5, Dužina kabla [m]: 0.7

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.132 Kilogram
Neto težina 0.11 Kilogram
Zapremina 0.584 Liter
EAN 5702428825153

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
Dužina kabla [in] 27.5 in
Dužina kabla [m] 0.7 m
Dužina zaštitne cevi [mm] 600 mm
Električni konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Identični proizvod 034G5115
Klasa izolacije E
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Korišćeno za proizvod ETS 6
Može da se servisira NO
Naziv programa delova ETS 6
Naziv proizvoda Špulna elektronskog ekspanzionog ventila
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Electric control valve coil(8)
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Opseg jačine struje [A] 0.26 A
Otpor namotaja [om] 46
Potrošnja[W] 3 W
SCIP dosije br. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
Supply voltage [V] DC 12 V
Supstance sa REACH liste kandidata Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Tip ETS 6
UL evaluated Yes
UL klasa UL CLASS 105 (A)

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality