Špulna elektronskog ekspanzionog ventila, ETS 5M

034G3805

Korišćeno za proizvod: ETS 5M, Električni konektor: JST XHP-5, Dužina kabla [m]: 0.7

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.096 Kilogram
Neto težina 0.081 Kilogram
Zapremina 0.617 Liter
EAN 5702428680585

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
Dužina kabla [in] 27.55 in
Dužina kabla [m] 0.7 m
Električni konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
Klasa izolacije B
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Kompatibilni Danfoss kontrolori EIM 336
Korišćeno za proizvod ETS 5M
Može da se servisira NO
Naziv programa delova ETS 5M
Naziv proizvoda Špulna elektronskog ekspanzionog ventila
Opseg jačine struje [A] 0.24 A
Otpor namotaja [om] 50
Potrošnja[W] 4.1 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip ETS 5M
Tip motora Uni-polar

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality