Solenoidni ventil, EV251B, Funkcija: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR

032U538202

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.003 Kilogram
Neto težina 0.941 Kilogram
Zapremina 1.227 Liter
EAN 5702428443258

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Zatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva 2/2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 4.05 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dodaci za solenoidni ventil
Dodaci špulne Sa žabicom
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 3/4 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV251B 18B G 34N NC688 BB024DS
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 3.5 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 122 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV251B - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oznaka tipa EV251B 18
Potrošnja[W] DC 16 W
Preporuke za medije Water,Brine,Oil,Air
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 200 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 500 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 70 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. 1b9c4d1e-3db1-4cbf-b890-a2f5466a0ea9
Standard priključka ISO 228-1
Supply voltage [V] DC 24 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV251B
Tip priključka G
Tip špulne BB
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Upravljan sa pomoćnim pogonom
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 18 mm
Veličina priključka (in) 3/4
Zaptivni materijal NBR

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality