Solenoidni ventil, EV310B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.4 m³/h, FKM

032U4906

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 3/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.34 Kilogram
Neto težina 0.314 Kilogram
Zapremina 0.283 Liter
EAN 5702423179596

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 3/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.45 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 5 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 73 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 5/32 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV310B 3.5B G 14F NC000
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.4 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 40 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 104 °F
Maks. probni pritisak [bar] 16 bar
Maks. probni pritisak [psig] 232 psig
Maks. radni pritisak [bar] 5 bar
Maks. radni pritisak [psig] 73 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV310B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV310B - solenoid valve
Oznaka tipa EV310B 3
Preporuke za medije Oil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 20 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV310B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Direktno rukovanje
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 3.5 mm
Veličina priključka (in) 1/4
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality