Solenoidni ventil, EV225B, Funkcija: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Preporuke za medije: Vodena para, Odobrenje: UL; CE; UR, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.762 Kilogram
Neto težina 0.721 Kilogram
Zapremina 0.88 Liter
EAN 5702428472296

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 2.55 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 4.35 psi
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dodaci za solenoidni ventil
Dodaci špulne Sa žabicom
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 3/8 in
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Donekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h] 2.2 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 40 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 104 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka DZR mesing
Materijal tela DZR mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 230 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V] 240 V
Napon napajanja 60 Hz min. [V] 208 V
Napon napajanja [V] AC 240 V
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV225B - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Oznaka tipa EV225B 10
Potrošnja[W] 50 Hz 10 W
Potrošnja[W] 60 Hz 9.5 W
Preporuke za medije Vodena para
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 20 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 185 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 365 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV225B
Tip priključka G
Tip špulne BQ
UL evaluated Yes
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 10 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaptivni materijal PTFE

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality