Solenoidni ventil, EV212B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3751

Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.312 Kilogram
Neto težina 0.296 Kilogram
Zapremina 0.251 Liter
EAN 5702428539371

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.35 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 12 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 174.046 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1/8 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV212B 3SS G 14F NC000
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 122 °F
Maks. probni pritisak [bar] 18 bar
Maks. probni pritisak [psig] 261 psig
Maks. radni pritisak [bar] 12 bar
Maks. radni pritisak [psig] 174 psig
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Oznaka tipa EV212B 3
Preporuke za medije Technical & Soft Water
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 50 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] 0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 122 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 32 °F
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV212B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Direktno rukovanje
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 3 mm
Veličina priključka (in) 1/4
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality