Solenoidni ventil, EV310B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U3673

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 3/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.264 Kilogram
Neto težina 0.238 Kilogram
Zapremina 0.283 Liter
EAN 5702423211739

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 3/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.17 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 5/64 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Ključ specifikacije EV310B 2B G 14F NC040
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.15 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 40 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 104 °F
Maks. probni pritisak [bar] 16 bar
Maks. probni pritisak [psig] 232 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV310B
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV310B - solenoid valve
Oznaka tipa EV310B 2
Preporuke za medije Oil,Comp.Air,Vacuum
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 20 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 20 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 100 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV310B
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Direktno rukovanje
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 2 mm
Veličina priključka (in) 1/4
Zaptivni materijal FKM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality