Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

032U153816

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE; EAC, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.626 Kilogram
Neto težina 0.578 Kilogram
EAN 5702423187096

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 2.9 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.3 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 1.45 psi
Dodaci za proizvod Dodaci špulne za solenoid
Dodaci za solenoidni ventil
Dodaci špulne Sa žabicom
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Pljosnati DIN 43650-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 1/2 in
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 12B G 12N NC000 BB024AS
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 2.5 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 24 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv programa delova EV220B 6 - 22
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Odobrenje CE
DNVGL-CG-0339
EAC
UKCA
Oznaka tipa EV220B 12
Potrošnja[W] 50 Hz 11 W
Preporuke za medije Water,Brine,Oil,Air
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 60 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 300 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -10 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] 14 °F
SCIP dosije br. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220B
Tip priključka G
Tip špulne BB
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Sa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 12 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Zaptivni materijal NBR

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality