R744, CTM 2, LE 600

032F5685

Rashladna sredstva: R744, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.884 Kilogram
Neto težina 4.154 Kilogram
Zapremina 22.4 Liter
EAN 5702428997744

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Ejektor masenog protoka 1 [kg/h] 200 kg/h
Ejektor masenog protoka 1 [lb/h] 441 lb/h
Ejektor masenog protoka 2 [kg/h] 400 kg/h
Ejektor masenog protoka 2 [lb/h] 882 lb/h
Ejektor masenog protoka 3 [kg/h] 0 kg/h
Ejektor masenog protoka 3 [lb/h] 0 lb/h
Ejektor masenog protoka 4 [kg/h] 0 kg/h
Ejektor masenog protoka 4 [lb/h] 0 lb/h
Ejektor masenog protoka 5 [kg/h] 0 kg/h
Ejektor masenog protoka 5 [lb/h] 0 lb/h
Ejektor masenog protoka 6 [kg/h] 0 kg/h
Ejektor masenog protoka 6 [lb/h] 0 lb/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija NC
Funkcija konektora A Ulaz za visoki pritisak
Funkcija konektora C Ulaz usisa
Funkcija konektora E Izlaz iz risivera
Grupa proizvoda Multi ejectors
Kapacitet teč. – maseni protok [kg/h] 600 kg/h
Kapacitet teč. – maseni protok [lb/h] 1323 lb/h
Kapacitet – maseni protok [kg/h] 600 kg/h
Kapacitet – maseni protok [lb/h] 1323 lb/h
Kategorija opsega pritiska Ejektor tečnosti
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilnost maziva PAG
POE
Maks. probni pritisak [bar] 200 bar
Maks. probni pritisak [psig] 2716.6 psig
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
Maks.DeltaP E-C kon. [bar] 20 bar
Maks.DeltaP E-C kon. [psig] 290 psi
Materijal ejektora Mesing
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Legura aluminijuma
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za multi ejektor
Naziv programa delova CTM
Naziv proizvoda CTM ventil za tečnost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Odobrenje PED
cURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -10 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -14 °F
Rashladna sredstva R744
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R744
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
SCIP dosije br. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
Standard konektora EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturni opseg medija [°C] [maks.] 50 °C
Temperaturni opseg medija [°C] [min.] -10 °C
Temperaturni opseg medija [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturni opseg medija [°F] [min.] -14 °F
Tip CTM 2
UL evaluated Yes
Uslovi masenog protoka R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Veličina kon. A za lemljenje ODF
Veličina kon. A za lemljenje [in] 5/8 in
Veličina kon. A za zavarivanje [in] 1/2 in
Veličina kon. C za lemljenje ODF
Veličina kon. C za lemljenje [in] 5/8 in
Veličina kon. C za zavarivanje [in] 1/2 in
Veličina kon. E za lemljenje ODF
Veličina kon. E za lemljenje [in] 5/8 in
Veličina kon. E za zavarivanje [in] 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality