Solenoidni ventil, EVRA 3

032F310231

Solenoidni ventil, Tip: EVRA 3, Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Prirubnica, Tip izlazne konekcije: Prirubnica

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.218 Kilogram
Neto težina 1.149 Kilogram
Zapremina 1.678 Liter
EAN 5702422039464

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -40 - 80 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.27 gal/min
Dodaci za proizvod Prirubnice
Dodaci špulne za solenoid
Dužina kabla [in] 40 in
Dužina kabla [m] 1 m
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Konekcija špulne Kabl
Kv vrednost [m³/h] 0.23 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 42 bar
Maks. radni pritisak [psig] 610 psig
Materijal tela Čelik slobodnog sečenja
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 14 bar
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Napomena za srednji temp. opseg Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 230 V
Napon napajanja 50 Hz min. [V] 220 V
Napon napajanja [V] AC [maks.] 230 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 220 V
Naziv programa delova EVRA / EVRAT
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EVRA EVRAT
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog upravljanja NO
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Solenoidni ventil
Potrošnja 10 W
Potrošnja[W] 50 Hz 12 W
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
SCIP dosije br. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EVRA 3
Tip izlazne konekcije Prirubnica
Tip ulazne konekcije Prirubnica
Tip špulne BF230AS
Upravljanje ventilom Direktno
Veličina otvora [mm] 3 mm
Špulna Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality