Solenoidni ventil, EVRS 20

032F3086

Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Cv vrednost [gal/min]: 5.2, Kv vrednost [m³/h]: 4.5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.116 Kilogram
Neto težina 1.991 Kilogram
Zapremina 6.248 Liter
EAN 5702422162513

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -40 - 80 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 5.2 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 4.5 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 400 psig
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 13 bar
MinODP [bar] 0.05 bar
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Napomena za srednji temp. opseg Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F
Naziv programa delova EVRS / EVRST
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog upravljanja Da
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Solenoidni ventil
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Smer Ravni
Standard izlazne konekcije EN 10220
Standard za ulaznu konekciju EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip EVRS 20
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
Upravljanje ventilom SERVO-DIJAFRAGMA
Veličina izlaza [in] 1 in
Veličina otvora [mm] 16 mm
Veličina ulaza [in] 1 in
Špulna NO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality