Solenoidni ventil, EVRS 3

032F3081

Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Navoj, Tip izlazne konekcije: Navoj, Cv vrednost [gal/min]: 0.27, Kv vrednost [m³/h]: 0.23

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.411 Kilogram
Neto težina 0.388 Kilogram
Zapremina 0.253 Liter
EAN 5702422128618

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -40 - 80 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.27 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Kv vrednost [m³/h] 0.23 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 50 bar
Maks. radni pritisak [psig] 725 psig
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
MaxOPD[bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC 14 bar
MinODP [bar] 0 bar
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Napomena za srednji temp. opseg Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F
Naziv programa delova EVRS / EVRST
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog upravljanja NO
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Solenoidni ventil
Rashladna sredstva R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Smer Ravni
Standard izlazne konekcije ISO 228-1
Standard za ulaznu konekciju ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip EVRS 3
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
Upravljanje ventilom Direktno
Veličina izlaza [in] G 1/4
Veličina otvora [mm] 2.6 mm
Veličina ulaza [in] G 1/4
Špulna NO

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality