Solenoidni ventil, EVR 2, LEM, ODF, Funkcija: NC

032F202831

Materijal tela: Mesing, Kv vrednost [m³/h]: 0.16, Format pakovanja: Višestruko pakovanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.502 Kilogram
Neto težina 0.451 Kilogram
Zapremina 0.882 Liter
EAN 5702422076247

 

Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Ambijentalna temperatura -40 - 80 °C
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.18 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Kompatibilnost maziva AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Konekcija špulne Pljosnati DIN
Kv vrednost [m³/h] 0.16 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 45.2 bar
Maks. radni pritisak [psig] 655 psig
Materijal tela Mesing
MaxOPD[bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 550 psi
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] 25 bar
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
MWP [bar] kompatibilan sa PED-om 49 bar
Napomena za srednji temp. opseg Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F
Napon napajanja 50 Hz maks. [V] 230 V
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv programa delova EVR
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EVR 2-8/EVO 100-102
Nazivna vrednost kućišta IP IP00
Opcija ručnog upravljanja NO
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa Solenoidni ventil, lem
Potrošnja 10 W
Potrošnja[W] 50 Hz 11 W
Rashladna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
SCIP dosije br. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Smer Ravni
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EVR 2
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
Tip špulne BB230AS
Upravljanje ventilom Direktno
Veličina izlaza[mm] 6 mm
Veličina otvora [mm] 2.3 mm
Veličina ulaza[mm] 6 mm
Špulna Da

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality