Dvostepeni solenoidni ventil, ICLX 32, 32 mm, Sučeoni var

027H3041

Dvostepeni solenoidni ventil, Kv vrednost [m³/h]: 22

Detalji o proizvodu

Bruto težina 8.013 Kilogram
Neto težina 6.95 Kilogram
Zapremina 8.68 Liter
EAN 5702428483032

 

Aktuatorski sistem 2 EVM modul pilot solenoidnog ventila
Brend ICV Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 25.52 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija II
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Konfiguracija otvora 1 korak (opciono podešavanje)
Dvostepeni(fabrički)
Korak 2 - Inicijalizacija Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv vrednost [m³/h] 22 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv datoteke UL odobrenja VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv programa delova ICLX
Naziv proizvoda Dvostepeni solenoidni ventil
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Opcija ručnog upravljanja Vreteno za ručno otvaranje
Opis 2-step solenoid valve
Opis proizvoda Solenoidni ventil
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Pritisna konekcija za ekst. pilot Cevna spojnica (P2 port)
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Smer Ravni
Standard priključka ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Stepen otvora u 1. koraku (~) [%] 10 %
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ICLX 32
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UL evaluated Yes
Upravljanje ventilom Direktno rukovanje
Veličina izlazne konekcije[in] 1 1/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm] 32 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 32 mm
Verzija ventila Standardna verzija

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality