FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter

023U8017

Tip: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.114 Kilogram
Neto težina 0.104 Kilogram
Zapremina 0.086 Liter
EAN 5702422124955

 

Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Generic accessories
Identični proizvod 023U8007
Količina po formatu pakovanja 120 pc
Maks. moment stezanja [Nm] 100 nm
Maks. radni pritisak [bar] 46 bar
Maks. radni pritisak [psig] 667 psig
Materijal priključka Mesing
Bakar
Može da se servisira Generički rezervni delovi
Naziv proizvoda Adapter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Flanges, brass
SCIP dosije br. db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip FSA
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije Pertlovanje
Veličina izlaza [in] 5/8 in
Veličina izlaza[mm] 16 mm
Veličina ulaza [in] 5/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality