Mikrokanalni izmenjivač toplote, MCHE D1000-C, Industrijsko pakovanje

021U0087

Nominalnikapacitet R410A [kW]: 2.3, Projektni pritisak [MPa]: 4.5, Opseg temperature [°C]: -40 - 121

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.51 Kilogram
Neto težina 0.822 Kilogram
Zapremina 14.8 Liter
EAN 5702424291891

 

Ambijentalna radna temp. [°C] [maks.] 72 °C
Ambijentalna radna temp. [°C] [min.] -40 °C
Ambijentalna radna temp. [°F] [maks.] 162 °F
Ambijentalna radna temp. [°F] [min.] -40 °F
Broj cevi [komada] 29
Broj dela DF0111
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
Dubina špulne [in] 0.63 in
Dubina špulne [mm] 16 mm
Dužina špulne [in] 12.99 in
Dužina špulne [mm] 332 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Grupa tečnosti 1
2
Identični proizvod 021U0080
Količina po formatu pakovanja 48 pc
Korak zubaca [mm] 1.1 mm
Maks. radni pritisak [bar] 45 bar
Maks. radni pritisak [psig] 653 psig
Materijal nosača za montažu ALUMINIJUM
Materijal priključka Bakar
Materijal tela ALUMINIJUM
Može da se servisira NO
Naziv datoteke odobrenja SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Naziv proizvoda Mikrokanalni izmenjivač toplote
Nominalnikapacitet R410A [kW] 2.3 kW
Nominalnikapacitet R410A [TR] 0.65 TR
Oblast primene Hlađenje
Klimatizacija
Odobrenje EAC
PED
UL
Opseg temperature [°C] [Max] 121 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 250 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa D1000-C
Projektni pritisak [MPa] 4.5 MPa
Projektni pritisak [psig] 653 psig
Rashladna sredstva R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Smer protoka Sa jednim tokom
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip MCHE D1000-C
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unutrašnja zapremina [cm3] 170 cm³
Unutrašnja zapremina [in3] 10.4 in³
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] Ambijentalna radna temp. = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Pothlađenje = 9 °F
Brzina vazduha = 591 ft/min
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] Ambijentalna temp. = 35 °C
Delta t = 12 °C
Pothlađenje = 5 °C
Brzina vazduha = 3 m/s
Veličina izlaza [in] 5/16 in
Veličina izlaza[mm] 7.94 mm
Veličina ulaza [in] 5/16 in
Veličina ulaza[mm] 7.94 mm
Visina špulne [in] 11.84 in
Visina špulne [mm] 300.7 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality