Presostat, BCP1

017B0002

null: 0.1 - 1.1, Diferencijal [bar]: 0.15 - 0.6, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 6

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.7 Kilogram
Neto težina 0.574 Kilogram
Zapremina 1.736 Liter
EAN 5702423248032

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencijal [bar] [maks.] 0.6 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.15 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 8.7 psi
Diferencijal [psi] [min.] 2.2 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija DIN utikač
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Kategorija IV
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 6.6 bar
Maks. probni pritisak [psig] 96 psig
Maks. radni pritisak [bar] 6 bar
Maks. radni pritisak [psig] 87 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea BCP
Nazivna vrednost kontakta AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 1.1 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 0.1 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 15.95 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 1.45 psig
Pritisak pucanja [bar] 9 bar
SCIP dosije br. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Standard električne konekcije EN 175301-803
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip BCP1
Tip konekcije za pritisak G
Tip kontaktnog opterećenja A
Veličina električne konekcije Pg 11
Veličina konekcije za pritisak 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality