Presostat, RT110

017-140966

null: 0.2 - 3, Diferencijal [bar]: 0.08 - 0.25, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 7

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.9 Kilogram
Neto težina 0.78 Kilogram
Zapremina 3.749 Liter
EAN 5702423118915

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
Diferencijal [bar] [maks.] 0.25 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.08 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 3.6 psi
Diferencijal [psi] [min.] 1.2 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Grupa tečnosti 1
Identični proizvod 017-529166
In scope of WEEE Yes
Kategorija IV
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 8 bar
Maks. probni pritisak [psig] 116 psig
Maks. radni pritisak [bar] 7 bar
Maks. radni pritisak [psig] 100 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RT Presso_Diff.Presso
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 3 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 43.5 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 2.9 psig
SCIP dosije br. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT110
Tip konekcije za pritisak G
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality