Presostat, RT200

017-140066

null: 0.2 - 6, Diferencijal [bar]: 0.25 - 1.2, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Muški/ženski kon. za pritisak: Muški, Nazivna vrednost kućišta IP: IP66, Maks. radni pritisak [bar]: 22

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.982 Kilogram
Neto težina 0.872 Kilogram
Zapremina 3.748 Liter
EAN 5702423118601

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diferencijal [bar] [maks.] 1.2 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.25 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 17.4 psi
Diferencijal [psi] [min.] 3.6 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,2-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,2-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Identični proizvod 017-523766
In scope of WEEE Yes
Količina po formatu pakovanja 12 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 25 bar
Maks. probni pritisak [psig] 363 psig
Maks. radni pritisak [bar] 22 bar
Maks. radni pritisak [psig] 320 psig
Može da se servisira Kontaktni sistemi
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RT Presso_Diff.Presso
Nazivna vrednost kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP66
Odobrenje BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 6 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 0.2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 87 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 2.9 psig
Rashladna sredstva R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
SCIP dosije br. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard električne spec. EN 60947-4/-5
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT200
Tip konekcije za pritisak G
Veličina električne konekcije 2xPg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 3/8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality