Izmenjivač toplote „cev u cevi“, HE 1.0

015D0003

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Maks. radni pritisak [bar]: 35

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.574 Kilogram
Neto težina 0.51 Kilogram
Zapremina 0.562 Liter
EAN 5702422044024

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dodaci za proizvod NO
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Heat exchangers
Količina po formatu pakovanja 18 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. probni pritisak [bar] 52 bar
Maks. probni pritisak [psig] 755 psig
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 510 psig
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda Izmenjivač toplote „cev u cevi“
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea HE 0.5 - 8.0
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Rashladna sredstva R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Rashladna sredstva bez ulja R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -60 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -76 °F
SCIP dosije br. 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HE 1.0
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
Veličina izlaza[mm] 10 mm
Veličina ulaza[mm] 16 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality