Termostatska glava, Danfoss Link™ Connect, Vrsta adaptera: RA, 868.42 MHz

014G0001

Ovaj proizvod više nije dostupan.
Imamo zamenu.

Elektronska termostatska glava za Danfoss Link sistem, Z-wave

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.224 Kilogram
Neto težina 0.222 Kilogram
Zapremina 0.505 Liter
EAN 5702420110257

 

Aplikacija Stambeni (stepen zagađenja 2)
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Boja RAL 9016
Brzina pogona [s/mm] 1 s/mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Elektronska termostatska glava za Danfoss Link sistem
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija prenosa [MHz] 868.42 MHz
Funkcija otvorenog prozora Da
Grupa proizvoda Radiator thermostat
In scope of WEEE Yes
Indikator niskog nivoa baterije Da
Integracija sistema Danfoss Link™
Interval merenja temperature 1 min
IP klasa termostata 20
Klasa softvera A
Klasifikacija bezbednosti Tip 1
Količina baterija 2
Napajanje na baterije 2 x 1,5 V AA alkalne baterije
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Living Connect RA
Nivo buke dB(A) JIS C 9612 <30
Odobrenje Z-Wave
CE
EAC
Odobrenje po standardu CE oznaka
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 28 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 4 °C
Pomeranje vretena Linerno, do 4,5 mm, maks. 2 mm na ventilu (1 mm/s)
Potrošnja energije (u mirovanju) [mW] 3 mW
Potrošnja[W] 1.2 W
Prenos [m] [Max] 30 m
Regulacija PID
SCIP dosije br. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
Standard za bežični prenos Z-wave
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max] 40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 65 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Temperatura vode [°C] [Max] 90 °C
Termostat Programabilna elektronska glava
Tip Danfoss Link™ Connect
Tip kontrole G Termostatska glava
Tip pogona Elektromehanički
Vek trajanja baterije [Years] 2 yr
Vrsta adaptera RA
Vrsta ekrana LCD sa pozadinskim osvetljenjem

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality