RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.414 Kilogram
Neto težina 0.398 Kilogram
Zapremina 1.343 Liter
EAN 5702421552094

 

Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-45/2m
Dužina kapilarne cevi [m] 2 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 82 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Regulator temperature
Grupa proizvoda Actuators - Temperature
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 45 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 25 °C
Pojačanje Ks 0.1
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 9.5 mm
Priključak senzora M14x1 / R1/2 sp. navoj dod. DIN 2999
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 120 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip RAVK
Verzija montaže slobodno
Vremenska konstanta [sec] 25 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality