Kompresiona oprema, DN 20, G 1 A

013U0135

Kom. oprema za VMT DN20 fi 22x1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.138 Kilogram
Neto težina 0.134 Kilogram
Zapremina 0.331 Liter
EAN 5702420005515

 

Contain batteries No
Description Kom. oprema za VMT DN20 fi 22x1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Tailpieces
Količina pakovanja 1
Materijal Mesing CW617N
Nominalni pritisak [bar] 10 bar
Prečnik [mm] 20 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Compression fittings
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Veličina priključka G 1 A
Za dimenzije ventila DN 20

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality