FH cevi, Armatura, Kompresioni fiting, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4156

PEX priključci za cevi 16 x 2 mm

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.058 Kilogram
Neto težina 0.058 Kilogram
Zapremina 0.083 Liter
EAN 5702420032924

 

Description PEX priključci za cevi 16 x 2 mm
Dimenzije cevi [mm] 16x2
Grupa proizvoda FH Pipes
Kraj Niklovano
Materijal Mesing/nerđajući čelik
Navoj Unutrašnji
Označeni proizvod Yes
Prečnik priključka, strana 1 [mm] 16 mm
Prečnik priključka, strana 2 [mm] 0 mm
Prečnik priključka, strana 3 [mm] 0 mm
Priključci G 3/4"
Probni pritisak [bar] 10 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 6 bar
SCIP dosije br. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 95 °C
Tip Fittings
Tipovi priključka Kompresioni fiting
UNSPSC KOD 40141616
Upotreba za Pex cevi
Veličina priključka 3/4"
Za cevi PEX plastika
Za ventile Spojnice
Kolektor CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality