RAX dizajnerski kompleti, Ugaoni, RAX, Hrom

013G4003

Hromiran, postavljen s desne strane, RAX senzor, ventil i navijak

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.102 Kilogram
Neto težina 1.102 Kilogram
EAN 5702420059501

 

Boja Hrom
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Hromiran, postavljen s desne strane, RAX senzor, ventil i navijak
Dizajn senzora RAX
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Grupa proizvoda Products for design radiators
Konstrukcija Ugaoni
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Max] 0.34 m³/h
Kv-vrednost pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Kvs vrednosti [m³/h] [Max] 0.44 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Right/Left-set Chrome (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.6 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
RLV tip RLV-X
Sadržaj kompleta Ventil, senzor, navijak
SCIP dosije br. b4fc2faa-649f-4595-8bf3-3d7227e643e5
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RAX Design sets
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 40101801
Veličina izlazne veze R 1/2
Veličina ulazne veze Rp 1/2
Vrsta senzora Termostatski senzor
Vrsta ventila RA-URX, RLV-X

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality