AB-QM Flexo, DN 20, Sa mernim priključcima

003Z1623

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.23 Kilogram
Neto težina 1.73 Kilogram
Zapremina 10.108 Liter
EAN 5702424604684

 

Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 w. strainer
Dimenzija ventila DN 20
Grupa proizvoda Pressure independent balancing and control valves
Klasa pritiska PN 25
Merni priključci Sa mernim priključcima
Nominalni protok [m³/h] 1.1 m³/h
Temperatura medija [°C] [Max] 95 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM Flexo
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Verzija Left-hand

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality