Ventil za vodu kojim upravlja termostat, FJVA 20, G, 3/4

003N8244

Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.39 Kilogram
Neto težina 1.18 Kilogram
Zapremina 4.082 Liter
EAN 5702423028931

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 3.9 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 4/5 in
Grupa proizvoda Water regulating valves
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Konfiguracija otvora Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora
Kv vrednost [m³/h] 3.4 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 16 bar
Maks. radni pritisak [psig] 232 psig
Materijal tela Mesing
Mediji Neutralni medij
Naziv proizvoda Ventil za vodu kojim upravlja termostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVTA FJVA
Opseg temperature [°C] [Max] 30 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 0 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 86 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 32 °F
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip FJVA 20
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Veličina otvora [mm] 20 mm
Veličina priključka (in) 3/4
Zaobilazni "by-pass" vod (Ø) [in] 5/64 in
Zaobilazni "by-pass" vod (Ø) [mm] 2 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality