Dodaci za ventil za vodu, Uvodnica za kapilarnu cev

003N0157

Tip: Dodatak, Uvodnica za kapilarnu cev, Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in]: 1/2-14, Tip uvodnice za kapilarnu cev: NPT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 200

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.055 Kilogram
Neto težina 0.048 Kilogram
Zapremina 0.989 Liter
EAN 5702423018123

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water valves accessories
Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cev Eksterno
Količina po formatu pakovanja 200 pc
Korišćeno za proizvod AVTA
AVTB
Naziv proizvoda Uvodnica za kapilarnu cev
Oznaka tipa Uvodnica za kapilarnu cev
Standardna uvodnica za kapilarnu cev ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip uvodnice za kapilarnu cev NPT
Veličina senzora (Ø x D) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in] 1/2-14

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality