Ventil za vodu kojim upravlja termostat, AVTA 15, G, 1/2

003N0034

Materijal tela: Mesing, Konfiguracija otvora: Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora, Tip punjenja: Masa

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.654 Kilogram
Neto težina 1.374 Kilogram
Zapremina 4.082 Liter
EAN 5702423017072

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 2.2 gal/min
Deo dužine kapilarne cevi [in] 196 3/4 in
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Generički dodaci
Dodaci za ventil za vodu
Dužina kapilarne cevi [mm] 5000 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 3/5 in
Grupa proizvoda Water regulating valves
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Int./ekst. uvodnica za kapilarnu cev Interno
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Konfiguracija otvora Otvara se pri rastućoj temperaturi senzora
Kv vrednost [m³/h] 1.9 m³/h
Maks. pritisak na senzoru [bar] 25 bar
Maks. pritisak na senzoru [psig] 362.6 psig
Maks. probni pritisak [bar] Pe 25 bar
Maks. probni pritisak [psig] 362.6 psig
Maks. radni pritisak [bar] 16 bar
Maks. radni pritisak [psig] 232 psig
Maks. temperatura senzora [°C] 90 °C
Maks. temperatura senzora [°F] 194 °F
Materijal tela Mesing
Mediji Neutralni medij
Može da se servisira Rezervni delovi za ventil za vodu
Naziv proizvoda Ventil za vodu kojim upravlja termostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVTA FJVA
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Opseg temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg temperature [°C] [Min] 25 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 77 °F
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 130 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 266 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Standard priključka ISO 228-1
Standardna uvodnica za kapilarnu cev ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AVTA 15
Tip priključka G
Tip punjenja Masa
Tip uvodnice za kapilarnu cev G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Veličina otvora [mm] 15 mm
Veličina priključka (in) 1/2
Veličina senzora (Ø x D) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 9.5 x 180 mm
Veličina uvodnice za kapilarnu cev [in] 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality