AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Spoljni navoj

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C navoj povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.555 Kilogram
Neto težina 3.494 Kilogram
Zapremina 6.25 Liter
EAN 5702421511183

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Alternativni medijum 2 PTV Potrošna topla voda (sadržaj hlora (Cl) maksimalno 200 PPM)
Broj portova 2
Contain batteries No
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C navoj povrat
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina kapilarne cevi [m] 1 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 90 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulator temperature kompenzovan protokom
Funkcija ograničivača povrata Ne
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Temperature controllers
Karakteristike protoka Split
Klasa pritiska PN 16
Kontrola temperature Da
Kvs vrednosti [m³/h] 1.6 m³/h
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal konusa ventila EPDM guma
Materijal regulacione membrane EPDM
Materijal sedišta ventila Cr Ni čelik W. br. 1.4404
Materijal tela ventila Rg5 W. br. 2.1096.01
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Materijal za plombiranje konusa/sedišta EPDM / nerđajući čelik 1.4571
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 6 bar
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 45 °C
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 15 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 15 mm
Priključak senzora M22x1 / R3/4 sp. navoj dod. DIN 2999
Regulacija protoka Ne
Regulacioni odnos 100:1
SCIP dosije br. 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
Standard priključka ISO 228/1
Stopa curenja [% Kvs] < 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 130 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AVTQ
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 3/4 A
Vreme reakcije za otvaranje [sek] 4 "
Vreme reakcije za zatvaranje [sek] 4 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality