Automatska kontrola premošćavanja, AVDO, DN 15, Ravni, unutrašnji navoj, Spoljni navoj

003L6018

Ventil konstantnog protoka bez pomoćne energije

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.724 Kilogram
Neto težina 0.724 Kilogram
Zapremina 1.06 Liter
EAN 5702420018010

 

Contain batteries No
Description Ventil konstantnog protoka bez pomoćne energije
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Automatic Bypass Control
Konstrukcija Ravni
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVDO COMMERCIAL 15
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje [bar] [Min] 0.05 bar
Priključci 1/2"
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip AVDO
Tip izlazne konekcije Spoljni navoj
Tip ulazne konekcije unutrašnji navoj
Tipovi priključka Threaded
Veličina izlazne veze R 1/2
Veličina ulazne veze Rp 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality