Automatska kontrola premošćavanja, AVDO, DN 20, Ugaoni, unutrašnji navoj, Spoljni navoj

003L6008

Self-acting constant flow valve

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.8 Kilogram
Neto težina 0.768 Kilogram
Zapremina 1.06 Liter
EAN 5702420017129

 

Description Self-acting constant flow valve
Dimenzija ventila DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupa proizvoda Automatic Bypass Control
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Ugaoni
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVDO COMMERCIAL 20
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje [bar] [Min] 0.05 bar
Priključci 3/4"
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip AVDO
Tip izlazne konekcije Spoljni navoj
Tip ulazne konekcije unutrašnji navoj
Tipovi priključka Threaded
Veličina izlazne veze R 3/4
Veličina ulazne veze Rp 3/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality