AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: Protok

003H6645

AVD PN25 20/6,3 1-5 navoj razvod/povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.825 Kilogram
Neto težina 3.47 Kilogram
Zapremina 9.623 Liter
EAN 5702421541654

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 20/6,3 1-5 navoj razvod/povrat
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Regulator za redukciju pritiska
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 5 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 1 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 20 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator za redukciju pritiska
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVD
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže Protok
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality