Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6602 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVPA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A
003H6602
AVPA PN25 15/4 0,2-1,0 bypas navoj
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|