AVPA, PN 16, DN 25, 8 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Spoljni navoj, G 1 1/4 A

003H6595

AVPA PN16 25/8 0,05-0,5 bypas navoj

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.268 Kilogram
Neto težina 2.268 Kilogram
Zapremina 4.516 Liter
EAN 5702421541142

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN16 25/8 0,05-0,5 bypas navoj
Dimenzija ventila DN 25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.38
Faktor kavitacije 25% 0.64
Faktor kavitacije 50% 0.57
Faktor kavitacije 75% 0.55
Funkcija Regulator za otpuštanje dif. prit.
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 8 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 12 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.05 bar
Položaj vretena Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 25 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Prestrujni ventil
SCIP dosije br. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVPA
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 1/4 A
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality