Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
003H6452 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 25, DN 15, Protok [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Spoljni navoj, G 3/4 A, Verzija montaže: Povrat
003H6452
AVPB PN25 15/1,6 0,3-2,0 navoj povrat
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|