AVPB, PN 25, DN 40, Protok [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Spoljni navoj, G 2 A, Verzija montaže: Povrat

003H6450

AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 navoj povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.144 Kilogram
Neto težina 6.144 Kilogram
Zapremina 11.323 Liter
EAN 5702421539699

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 navoj povrat
Dimenzija ventila DN 40
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
dPb virtuelno 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.34
Faktor kavitacije 25% 0.58
Faktor kavitacije 50% 0.52
Faktor kavitacije 75% 0.5
Funkcija Dif. prit. i ograničivač protoka
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Da
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 16 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.2 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 40 mm
Protok [m3/h] [Max] 12 m³/h
Protok [m³/h] 10 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVPB
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 2 A
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality